Toepassing van Bosch Rexroth TS 1 Transfer Systeem Transfer systeem TS 1

De transportbandoplossing voor nauwkeurige assemblage en snelle processen.

Online catalogus

TS 1-transfersysteem – afgestemd op de assemblage van kleine producten

Als het gaat om het efficiënt produceren van kleine producten of modules, is het Rexroth TS 1-transportbandsysteem de juiste keuze. Het is speciaal afgestemd op de precieze assemblage van complexe producten. De mogelijkheid om te integreren in de pre- en subassemblage van een systeem op een hoger niveau is een van de sterke punten.


COMPACT ONTWERP

Het transportsysteem TS 1 is ruimtebesparend door zijn compacte constructie. Het is specifiek afgestemd op kleine, lichtgewicht producten en assemblages, die een hoge positioneringsnauwkeurigheid en herhaalbaarheid vereisen.

EENHEDEN MET EXACTE PRECISIE

Kleine producten en exacte procedures moeten nauwkeurig worden gepositioneerd en gereproduceerd, en dit is precies de juiste taak voor de TS 1-positioneringseenheid. Verschillende soorten werkstukpallets in kunststof of roestvrij staal completeren het assortiment nauwkeurige eenheden van Bosch Rexroth.

DIVERSE TOEPASSINGEN

De TS 1 is geschikt op het gebied van medische technologie (bijv. gehoorapparaten, pacemakers), elektronica (harde schijven, regelaars, sensoren), fijnmechanica (kleine motoren, schakelaars) en optica (contactlenzen). Zelfs assemblagelijnen in cleanrooms en droge ruimtes kunnen worden gerealiseerd.

TS 1-functies in één oogopslag

Toepassing van Bosch Rexroth TS 1 Transfer Systeem

Holistisch

Een complete serie op pallets gebaseerde transfer-, positionerings- en besturingsmodules voldoet aan alle vereisten van handmatige en geautomatiseerde assemblageactiviteiten en biedt de configuratieflexibiliteit die vereist is in de concurrerende productieomgeving van vandaag.

Bosch Rexroth TS 1 Transport System in de Bosch-fabriek in Bamberg

Speciale componenten

TS 1 antistatische pallets beschermen delicate componenten beter dan andere transportbandsystemen en bieden toegang tot het werkstuk vanuit elke richting. Lichtgewicht kunststof pallets zijn beschikbaar voor inspectie of lichte assemblageprocessen, terwijl robuuste stalen pallets een oplossing bieden voor toepassingen die meer precisie vereisen.

Belangrijke technische gegevens

Gewicht werkstukpallet:
tot 3 kg
Afmetingen werkstukpallets: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
Soorten werkstukpallets: kunststof, kunststof/staal en aluminium
Transportband media: riem (PA), tandriem (PA)
Transportband snelheid: 6, 9, 12, 15, 18 m/min
Hoge herhaalnauwkeurigheid: van ± 0,015 mm
Geschikt voor: Klasse 7 cleanrooms (EN ISO 14644-1), droge ruimtes (tot ca. 1% relatieve vochtigheid)
Speciale componenten: accumulatiecurves voor korte doorlooptijden, positioneringseenheid voor hoogste herhalingsnauwkeurigheid en snelle omschakeling van werkstukpallets
Informatie over de bestelling